Menu Search

Okrągła tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.7 mm M3 25.0 mm

Ten gwintowany dystans sześciokątny został wykonany z nylonu w kolorze naturalnym. Idealny do zastosowania w urządzeniach elektronicznych.
Essentra Part Number:

10226858

Manufacturer Part Number:

303090000002

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 5,4941 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

274,71 zł

50 x 5,4941 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Kształt dystansu Sześciokątny
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M3
Długość dystansu 25.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Typ Female-Female Spacer
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt