10107720
9234000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 3,4361 zł |
Kolor | Żółty |
---|---|
Kompatybilne standardy gwintów | UNF |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | 1-1/16 |
Średnica podziałowa | 12.0 NaN |
Średnica podziałowa | 12.0 NaN |
Średnica całkowita | 34.0 mm |
Średnica całkowita | 1.339 in |
Wysokość całkowita | 28.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.102 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj montażu | Gwint |
Wysokość gwintu | 25.0 mm |
Wysokość gwintu | 0.984 in |
Pełny materiał | Polietylen o wysokiej gęstości |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować