Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 12.0 66.0 M12 Stal nierdzewna

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Essentra Part Number:

20264949

Manufacturer Part Number:

20264949

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 282,3949 zł
10 - 19 254,1414 zł
20 - 49 240,038 zł
50 + 225,9346 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

282,39 zł

1 x 282,3949 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Prawa ręka
d1 12.0
l1 66.0
d2 M12
d3 22.22
d4 32.0
d5 17.5
d6 22.0
l2 22.0
Waga g 109.0
l3 16.0
l4 6.5
w1 16.0
w2 12.0
A/F 19.0
a1 13.0
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 12.4
Static load C0 max. kN 24.5
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt