Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 16.0 85.0 M16 Stal nierdzewna

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Essentra Part Number:

20264819

Manufacturer Part Number:

20264819

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 459,8082 zł
10 - 19 413,8087 zł
20 - 49 390,8323 zł
50 + 367,8559 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

459,81 zł

1 x 459,8082 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Lewa ręka
d1 16.0
l1 85.0
d2 M16
d3 28.57
d4 42.0
d5 22.0
d6 27.0
l2 28.0
Waga g 233.0
l3 22.0
l4 8.0
w1 21.0
w2 15.0
A/F 22.0
a1 15.5
a2 8.5
Dyn. load C max. kN 22.4
Static load C0 max. kN 43.7
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt