Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 14.0 75.0 M14 Stal nierdzewna

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Essentra Part Number:

20264802

Manufacturer Part Number:

20264802

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 337,2207 zł
10 - 19 303,5033 zł
20 - 49 286,6446 zł
50 + 269,7859 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

337,22 zł

1 x 337,2207 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Lewa ręka
d1 14.0
l1 75.0
d2 M14
d3 25.4
d4 36.0
d5 20.0
d6 25.0
l2 25.0
Waga g 155.0
l3 20.0
l4 8.0
w1 19.0
w2 13.5
A/F 2.0
a1 16.0
a2 9.5
Dyn. load C max. kN 15.4
Static load C0 max. kN 30.4
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt