Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 18.0 71.0 M18x1.5 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Zostały wykonane ze stali.
Essentra Part Number:

20264307

Manufacturer Part Number:

20264307

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 367,7158 zł
10 - 19 330,9629 zł
20 - 49 312,5631 zł
50 + 294,1633 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

367,72 zł

1 x 367,7158 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Prawa ręka
d1 18.0
l1 71.0
d2 M18x1.5
d3 31.75
d4 46.0
d5 25.0
d6 31.0
l2 32.0
Waga g 310.0
l3 24.0
l4 10.0
w1 23.0
w2 16.50
A/F 27.0
a1 15.0
a2 9.5
Dyn. load C max. kN 26.32
Static load C0 max. kN 69.7
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt