Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 20.0 77.0 M20x1.5 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Zostały wykonane ze stali.
Essentra Part Number:

20264147

Manufacturer Part Number:

20264147

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 382,7065 zł
10 - 19 344,4592 zł
20 - 49 325,3122 zł
50 + 306,1652 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

382,71 zł

1 x 382,7065 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Lewa ręka
d1 20.0
l1 77.0
d2 M20x1.5
d3 34.92
d4 50.0
d5 27.5
d6 34.0
l2 33.0
Waga g 386.0
l3 26.0
l4 10.0
w1 25.0
w2 18.00
A/F 30.0
a1 14.5
a2 9.0
Dyn. load C max. kN 30.80
Static load C0 max. kN 82.2
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt