Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 6.0 30.0 M6 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Zostały wykonane ze stali.
Essentra Part Number:

20264048

Manufacturer Part Number:

20264048

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 113,7612 zł
10 - 19 102,3664 zł
20 - 49 96,7157 zł
50 + 91,0183 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

113,76 zł

1 x 113,7612 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Lewa ręka
d1 6.0
l1 30.0
d2 M6
d3 12.70
d4 20.0
d5 10.0
d6 13.0
l2 12.0
Waga g 24.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 9.0
w2 6.75
A/F 11.0
a1 13.0
a2 6.5
Dyn. load C max. kN 4.59
Static load C0 max. kN 12.8
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt