Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 6.0 36.0 M6 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką męską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Łatwy montaż polegający na wkręceniu. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C, zachowując nośność. Zostały wykonane ze stali.
Essentra Part Number:

20264543

Manufacturer Part Number:

20264543

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 98,2568 zł
10 - 19 88,4498 zł
20 - 49 83,4996 zł
50 + 78,5961 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

98,26 zł

1 x 98,2568 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Prawa ręka
d1 6.0
l1 36.0
d2 M6
d3 10.0
l2 22.0
d4 20.0
a1 13.0
Waga g 14.0
a2 6.5
l3 11.0
w1 6.0
w2 4.0
Dyn. load C max. kN 2.5
Static load C0 max. kN 6.4
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt