Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 10.0 48.0 M10 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką męską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Łatwy montaż polegający na wkręceniu. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C, zachowując nośność. Zostały wykonane ze stali.
Essentra Part Number:

20264383

Manufacturer Part Number:

20264383

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 129,3123 zł
10 - 19 116,3764 zł
20 - 49 109,9318 zł
50 + 103,4405 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

129,31 zł

1 x 129,3123 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Lewa ręka
d1 10.0
l1 48.0
d2 M10
d3 16.0
l2 29.0
d4 28.0
a1 12.0
Waga g 41.0
a2 6.0
l3 15.0
w1 9.0
w2 6.0
Dyn. load C max. kN 6.4
Static load C0 max. kN 16.8
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt