10260876
466348
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 - 249 | 3,9972 zł |
250 - 499 | 2,2841 zł |
500 + | 1,6315 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M6 |
---|---|
Długość gwintu | 15.0 mm |
Długość gwintu | 0.591 in |
Średnica pokrętła | 22.0 mm |
Średnica pokrętła | 0.866 in |
Wysokość pokrętła | 12.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.472 in |
Wysokość całkowita | 27.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.063 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
Rodzaj mocowania | Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego |
Materiał pokrętła | PA |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować