10260852
466346
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,2173 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M4 |
---|---|
Długość gwintu | 8.5 mm |
Długość gwintu | 0.335 in |
Średnica pokrętła | 15.0 mm |
Średnica pokrętła | 0.591 in |
Wysokość pokrętła | 8.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.315 in |
Wysokość całkowita | 16.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.65 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
Rodzaj mocowania | Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego |
Materiał pokrętła | PA |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować