10364277
258201659935
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 9,9006 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M5 |
---|---|
Długość gwintu | 16.0 mm |
Długość gwintu | 0.63 in |
Średnica pokrętła | 20.0 mm |
Średnica pokrętła | 0.787 in |
Wysokość pokrętła | 10.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.394 in |
Wysokość całkowita | 32.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.26 in |
Wysokość mostka | 6.0 mm |
Wysokość mostka | 0.236 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Materiał gwintu | Mosiądz |
Rodzaj mocowania | Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego |
Materiał pokrętła | PA |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować