10501818
1504734
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 207,7251 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M12 |
---|---|
Długość gwintu | 25.0 mm |
Długość gwintu | 0.984 in |
Średnica pokrętła | 60.0 mm |
Średnica pokrętła | 2.362 in |
Wysokość pokrętła | 21.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.827 in |
Wysokość całkowita | 64.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.52 in |
Średnica mostka | 25.0 mm |
Średnica mostka | 0.984 in |
Wysokość mostka | 18.0 mm |
Wysokość mostka | 0.709 in |
Materiał gwintu | Stal nierdzewna |
Rodzaj mocowania | Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego |
Materiał pokrętła | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8487905990 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować