10501764
1504729
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
15 + | 118,5302 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M10 |
---|---|
Długość gwintu | 18.0 mm |
Długość gwintu | 0.709 in |
Średnica pokrętła | 50.0 mm |
Średnica pokrętła | 1.969 in |
Wysokość pokrętła | 17.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.669 in |
Wysokość całkowita | 34.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.339 in |
Średnica mostka | 21.0 mm |
Średnica mostka | 0.827 in |
Wysokość mostka | 17.0 mm |
Wysokość mostka | 0.669 in |
Materiał gwintu | Stal nierdzewna |
Rodzaj mocowania | Gwintowany otwór nieprzelotowy |
Materiał pokrętła | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8487905990 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować