10501702
1504723
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 81,8907 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M8 |
---|---|
Długość gwintu | 13.0 mm |
Długość gwintu | 0.512 in |
Średnica pokrętła | 40.0 mm |
Średnica pokrętła | 1.575 in |
Wysokość pokrętła | 15.5 mm |
Wysokość pokrętła | 0.61 in |
Wysokość całkowita | 30.5 mm |
Wysokość całkowita | 1.201 in |
Średnica mostka | 18.0 mm |
Średnica mostka | 0.709 in |
Wysokość mostka | 15.0 mm |
Wysokość mostka | 0.591 in |
Materiał gwintu | Stal nierdzewna |
Rodzaj mocowania | Gwint żeński |
Materiał pokrętła | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8487905990 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować