10209547
1337507
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 234,125 zł |
5 - 9 | 133,7857 zł |
10 + | 95,5612 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M8 |
---|---|
Długość gwintu | 12.0 mm |
Długość gwintu | 0.472 in |
Średnica pokrętła | 20.0 mm |
Średnica pokrętła | 0.787 in |
Wysokość pokrętła | 24.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.945 in |
Wysokość całkowita | 36.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.417 in |
Kolor | Czarny |
Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
Rodzaj mocowania | Male |
Materiał pokrętła | Stal |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować