10189252
1219142
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 30,5106 zł |
Rozmiar gwintu | M12 |
---|---|
Długość gwintu | 50.0 mm |
Długość gwintu | 1.969 in |
Średnica pokrętła | 70.0 mm |
Średnica pokrętła | 2.756 in |
Wysokość pokrętła | 21.5 mm |
Wysokość pokrętła | 0.846 in |
Wysokość całkowita | 92.0 mm |
Wysokość całkowita | 3.622 in |
Średnica mostka | 24.0 mm |
Średnica mostka | 0.945 in |
Wysokość mostka | 20.5 mm |
Wysokość mostka | 0.807 in |
Kolor | Czarny |
Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
Rodzaj mocowania | Male |
Materiał pokrętła | PP |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować