10189207
1219133
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 18,2673 zł |
Rozmiar gwintu | M8 |
---|---|
Długość gwintu | 30.0 mm |
Długość gwintu | 1.181 in |
Średnica pokrętła | 50.0 mm |
Średnica pokrętła | 1.969 in |
Wysokość pokrętła | 17.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.669 in |
Wysokość całkowita | 63.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.48 in |
Średnica mostka | 20.0 mm |
Średnica mostka | 0.787 in |
Wysokość mostka | 16.0 mm |
Wysokość mostka | 0.63 in |
Kolor | Czarny |
Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
Rodzaj mocowania | Male |
Materiał pokrętła | PP |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować