10189139
1219125
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 15,1716 zł |
Rozmiar gwintu | M8 |
---|---|
Długość gwintu | 40.0 mm |
Długość gwintu | 1.575 in |
Średnica pokrętła | 39.5 mm |
Średnica pokrętła | 1.555 in |
Wysokość pokrętła | 14.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.551 in |
Wysokość całkowita | 66.5 mm |
Wysokość całkowita | 2.618 in |
Średnica mostka | 17.0 mm |
Średnica mostka | 0.669 in |
Wysokość mostka | 12.5 mm |
Wysokość mostka | 0.492 in |
Kolor | Czarny |
Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
Rodzaj mocowania | Male |
Materiał pokrętła | PP |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować