10189054
1219115
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 11,8668 zł |
Rozmiar gwintu | M6 |
---|---|
Długość gwintu | 20.0 mm |
Długość gwintu | 0.787 in |
Średnica pokrętła | 31.0 mm |
Średnica pokrętła | 1.22 in |
Wysokość pokrętła | 12.5 mm |
Wysokość pokrętła | 0.492 in |
Wysokość całkowita | 44.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.732 in |
Średnica mostka | 15.0 mm |
Średnica mostka | 0.591 in |
Wysokość mostka | 11.5 mm |
Wysokość mostka | 0.453 in |
Kolor | Czarny |
Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
Rodzaj mocowania | Male |
Materiał pokrętła | PP |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować