10188989
1219107
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 42,1125 zł |
Rozmiar gwintu | M8 |
---|---|
Długość gwintu | 50.0 mm |
Długość gwintu | 1.969 in |
Średnica pokrętła | 54.0 mm |
Średnica pokrętła | 2.126 in |
Wysokość pokrętła | 17.5 mm |
Wysokość pokrętła | 0.689 in |
Wysokość całkowita | 80.0 mm |
Wysokość całkowita | 3.15 in |
Średnica mostka | 20.0 mm |
Średnica mostka | 0.787 in |
Wysokość mostka | 12.5 mm |
Wysokość mostka | 0.492 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
Rodzaj mocowania | Male |
Materiał pokrętła | PA |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować