10188941
1219100
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 39,6443 zł |
Rozmiar gwintu | M8 |
---|---|
Długość gwintu | 50.0 mm |
Długość gwintu | 1.969 in |
Średnica pokrętła | 44.0 mm |
Średnica pokrętła | 1.732 in |
Wysokość pokrętła | 14.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.551 in |
Wysokość całkowita | 74.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.913 in |
Średnica mostka | 17.0 mm |
Średnica mostka | 0.669 in |
Wysokość mostka | 10.0 mm |
Wysokość mostka | 0.394 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
Rodzaj mocowania | Male |
Materiał pokrętła | PA |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować