10188866
1219090
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 + | 9,6077 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M10 |
---|---|
Długość gwintu | 20.0 mm |
Długość gwintu | 0.787 in |
Średnica pokrętła | 32.0 mm |
Średnica pokrętła | 1.26 in |
Wysokość pokrętła | 13.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.512 in |
Wysokość całkowita | 42.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.654 in |
Średnica mostka | 17.0 mm |
Średnica mostka | 0.669 in |
Wysokość mostka | 9.0 mm |
Wysokość mostka | 0.354 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
Rodzaj mocowania | Male |
Materiał pokrętła | PA |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować