10188842
1219088
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 + | 8,1296 zł |
Rozmiar gwintu | M8 |
---|---|
Długość gwintu | 16.0 mm |
Długość gwintu | 0.63 in |
Średnica pokrętła | 25.0 mm |
Średnica pokrętła | 0.984 in |
Wysokość pokrętła | 11.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.433 in |
Wysokość całkowita | 35.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.378 in |
Średnica mostka | 16.0 mm |
Średnica mostka | 0.63 in |
Wysokość mostka | 8.0 mm |
Wysokość mostka | 0.315 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
Rodzaj mocowania | Male |
Materiał pokrętła | PA |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować