10188781
1219082
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 + | 6,8607 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M5 |
---|---|
Długość gwintu | 10.0 mm |
Długość gwintu | 0.394 in |
Średnica pokrętła | 16.0 mm |
Średnica pokrętła | 0.63 in |
Wysokość pokrętła | 8.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.315 in |
Wysokość całkowita | 23.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.906 in |
Średnica mostka | 11.0 mm |
Średnica mostka | 0.433 in |
Wysokość mostka | 5.0 mm |
Wysokość mostka | 0.197 in |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
Rodzaj mocowania | Male |
Materiał pokrętła | PA |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować