10333198
105083069901
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 + | 14,9624 zł |
Rozmiar gwintu | M8 |
---|---|
Długość gwintu | 30.0 mm |
Długość gwintu | 1.181 in |
Średnica pokrętła | 40.0 mm |
Średnica pokrętła | 1.575 in |
Wysokość mostka | 10.0 mm |
Wysokość mostka | 0.394 in |
Kolor | Czarny |
Materiał gwintu | Mosiądz |
Rodzaj mocowania | Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego |
Materiał pokrętła | PA |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować