10333167
105064069901
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 249 | 14,2027 zł |
250 - 999 | 7,5662 zł |
1000 + | 6,4687 zł |
Rozmiar gwintu | M6 |
---|---|
Długość gwintu | 40.0 mm |
Długość gwintu | 1.575 in |
Średnica pokrętła | 30.0 mm |
Średnica pokrętła | 1.181 in |
Wysokość pokrętła | 10.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.394 in |
Wysokość całkowita | 55.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.165 in |
Średnica mostka | 14.0 mm |
Średnica mostka | 0.551 in |
Wysokość mostka | 5.0 mm |
Wysokość mostka | 0.197 in |
Kolor | Czarny |
Materiał gwintu | Mosiądz |
Rodzaj mocowania | Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego |
Materiał pokrętła | PA |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować