10333150
105063069901
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 249 | 11,4913 zł |
250 - 999 | 6,1201 zł |
1000 + | 5,2421 zł |
Rozmiar gwintu | M6 |
---|---|
Długość gwintu | 30.0 mm |
Długość gwintu | 1.181 in |
Średnica pokrętła | 30.0 mm |
Średnica pokrętła | 1.181 in |
Wysokość mostka | 4.0 mm |
Wysokość mostka | 0.157 in |
Kolor | Czarny |
Materiał gwintu | Mosiądz |
Rodzaj mocowania | Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego |
Materiał pokrętła | PA |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować