Menu Search

Element złączny szybkomocujący M3 x 0.5 8.0 Stal nierdzewna

Elementy ustalające typu „one touch” z krzywkowym mechanizmem blokującym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Zawierają dźwignię mimośrodową zaciskową, która obraca się wokół czopu soczewkowego, bezpiecznie blokując i odblokowując zacisk. Wytrzymują temperaturę do 130°C. Są wyposażone w uchwyt teowy i są wykonane ze stali nierdzewnej.
Essentra Part Number:

20190828

Manufacturer Part Number:

20190828

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 362,9991 zł
10 - 19 326,6991 zł
20 - 49 308,5492 zł
50 - 99 290,3992 zł
100 + 272,2493 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

363,00 zł

1 x 362,9991 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ T-Handle Grip
Materiał uchwytu Stal nierdzewna
Grubość pojedynczego panelu 12-20
Clamping force N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d2 tol. H9 18.0
d3 34.0
d5 28.0
h1 26.0
h2 10.0
l1 23.0
m1 M3 x 0.5
Shear strength N 3200.0
Tensile strength N 2600.0
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt