20190804
20190804
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 340,6298 zł |
10 - 19 | 306,5668 zł |
20 - 49 | 289,5353 zł |
50 - 99 | 272,5038 zł |
100 + | 255,4723 zł |
Typ | T-Handle Grip |
---|---|
Materiał uchwytu | Stal nierdzewna |
Grubość pojedynczego panelu | 6-10 |
Clamping force N | 60.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
d2 tol. H9 | 14.0 |
d3 | 25.0 |
d5 | 21.0 |
h1 | 19.0 |
h2 | 6.5 |
l1 | 15.5 |
m1 | M2 x 0.4 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 1200.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować