20190453
20190453
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 301,4952 zł |
10 - 19 | 271,3456 zł |
20 - 49 | 256,2709 zł |
50 - 99 | 241,1961 zł |
100 + | 226,1214 zł |
Typ | Low Height |
---|---|
Materiał uchwytu | Stal |
Grubość pojedynczego panelu | 12-20 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
h1 | 14.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 23.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 2600.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować