Menu Search

Element złączny szybkomocujący M2 x 0.4 5.0 Stal nierdzewna

Elementy ustalające typu „one touch” z krzywkowym mechanizmem blokującym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Zawierają dźwignię mimośrodową zaciskową, która obraca się wokół czopu soczewkowego, bezpiecznie blokując i odblokowując zacisk. Wytrzymują temperaturę do 130°C. Są wyposażone w uchwyt teowy i są wykonane ze stali nierdzewnej.
Essentra Part Number:

20190378

Manufacturer Part Number:

20190378

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 217,7621 zł
10 - 19 195,9858 zł
20 - 49 185,0977 zł
50 - 99 174,2096 zł
100 + 163,3215 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

217,76 zł

1 x 217,7621 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ T-Handle Grip
Materiał uchwytu Plastik
Grubość pojedynczego panelu 6-10
Clamping force N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d2 tol. H9 14.0
d3 25.0
d5 21.0
d6 14.0
l1 15.5
m1 M2 x 0.4
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1200.0
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt