20190699
20190699
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 279,266 zł |
10 - 19 | 251,3394 zł |
20 - 49 | 237,3761 zł |
50 - 99 | 223,4128 zł |
100 + | 209,4495 zł |
Grubość pojedynczego panelu | 3-10 |
---|---|
For pin dia. | 6.0 |
d1 | M16 x 1.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | 32.0 |
d4 | 19.0 |
h1 | 23.0 |
h2 | 15.5 |
h3 | 8.5 |
l1 | 9.5 |
Clamping force N | 6.0 |
Shear strength N | 1100.0 |
Tensile strength N | 250.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować