20190200
20190200
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 323,8645 zł |
10 - 19 | 291,478 zł |
20 - 49 | 275,2848 zł |
50 - 99 | 259,0916 zł |
100 + | 242,8983 zł |
Rodzaj przycisku | Przycisk |
---|---|
Grubość pojedynczego panelu | 6-16 |
d1 -0.05|-0.10 | 10.0 |
d2 | 16.0 |
d3 | 32.0 |
d4 | 12.0 |
h2 | 29.0 |
h3 | 12.0 |
h4 | 7.0 |
l1 | 23.5 |
l2 | 21.5 |
m | M12 x 1.5 |
Clamping force N | 50.0 |
Shear strength N | 9000.0 |
Tensile strength N | 1500.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować