10189924
1219230
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 15,5202 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor przycisku | Pomarańczowy |
---|---|
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Technopolimer na bazie poliamidu wzmocniony włóknem szklanym |
Rodzaj uchwytu | Zakrzywione ramię |
Rodzaj mocowania | Wkładka gwintowana |
Wysokość podstawy | 6.0 mm |
Wysokość podstawy | 0.236 in |
Średnica podstawy | 12.0 mm |
Średnica podstawy | 0.472 in |
Długość uchwytu | 37.5 mm |
Długość uchwytu | 1.476 in |
Promień uchwytu | 30.0 mm |
Promień uchwytu | 1.181 in |
Wysokość całkowita | 30.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.181 in |
Długość gwintu | 10.0 mm |
Długość gwintu | 0.394 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować