10508909
1505443
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 67,8768 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał uchwytu | Aluminium |
Materiał mocowania | Aluminium |
Rodzaj mocowania | Stud |
Średnica korpusu | 12.9 mm |
Średnica korpusu | 0.508 in |
Wysokość całkowita | 45.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.772 in |
Całkowita długość | 63.0 mm |
Całkowita długość | 2.48 in |
Długość gwintu | 50.0 mm |
Długość gwintu | 1.969 in |
Rozmiar gwintu | M8 |
Kod towaru | 7318190020 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować