10508817
1505434
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 80,7284 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał uchwytu | Aluminium |
Materiał mocowania | Aluminium |
Rodzaj mocowania | Stud |
Średnica korpusu | 16.9 mm |
Średnica korpusu | 0.665 in |
Wysokość całkowita | 55.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.165 in |
Całkowita długość | 78.0 mm |
Całkowita długość | 3.071 in |
Długość gwintu | 70.0 mm |
Długość gwintu | 2.756 in |
Rozmiar gwintu | M10 |
Kod towaru | 7318190020 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować