10195703
1220734
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
2 + | 133,1006 zł |
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał uchwytu | Stop cynku |
Rodzaj mocowania | Pasek samoprzylepny lub przykręcany |
Średnica korpusu | 25.0 mm |
Średnica korpusu | 0.984 in |
Wysokość całkowita | 82.0 mm |
Wysokość całkowita | 3.228 in |
Długość gwintu | 20.0 mm |
Długość gwintu | 0.787 in |
Rozmiar gwintu | M8 |
Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować