10195420
1220706
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 1 | 416,529 zł |
2 + | 170,0118 zł |
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał uchwytu | Stop cynku |
Rodzaj mocowania | Pasek samoprzylepny lub przykręcany |
Średnica korpusu | 30.0 mm |
Średnica korpusu | 1.181 in |
Wysokość całkowita | 101.0 mm |
Wysokość całkowita | 3.976 in |
Długość gwintu | 40.0 mm |
Długość gwintu | 1.575 in |
Rozmiar gwintu | M8 |
Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować