10108277
CCP-1-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 2,2311 zł |
Kolor | Naturalny |
---|---|
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 31.8 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.252 in |
Wysokość całkowita | 22.1 mm |
Wysokość całkowita | 0.87 in |
Całkowita grubość | 7.1 mm |
Całkowita grubość | 0.28 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Średnica pasującego otworu | 3.2 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.126 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować