10184677
100630000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,4362 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na płaskiej podstawie |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą |
Średnica kołnierza | 4.5 mm |
Średnica kołnierza | 0.177 in |
Średnica otworu B | 2.1 mm |
Średnica otworu B | 0.083 in |
Długość dystansu | 1.5 mm |
Długość dystansu | 0.059 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować