Menu Search

Dławnica kablowa ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm PA Niebieski

Ta niskonapięciowa dławnica kablowa z niebieskiego i czarnego nylonu spełnia wymogi dyrektywy ATEX dotyczące zabezpieczenia przed wybuchem. Pasuje do gwintów metrycznych. Oferuje zabezpieczenie przed wybuchem II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 i posiada certyfikat PTB 05 ATEX 1068 X. Ognioodporność: materiał badany rozżarzonym drutem (750°C) zgodnie z EN 60695-2-11.
Essentra Part Number:

10304419

Manufacturer Part Number:

551801

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 13,0242 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

651,21 zł

50 x 13,0242 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Niebieski
Format przepustu Do zastosowań o niskim napięciu, zgodnych z ATEX
Ochrona przeciwwybuchowa ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Długość gwintu montażowego 9.0 mm
Klasa ochrony DIN DIN40050-T9
Klasa ochrony EN EN60529
Kod towaru 3917400099
Pełny materiał Nylon 6/6
Rozmiar gwintu M16

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt