Zadelvoetjes - Rond, Vlak

Ronde Vlakke Zadelvoetjes zijn gemaakt van duurzame, flexibele kunststof en worden over stoelpoten of onderkanten van frames geklikt.Deze voetjes hebben een interne pen die in het frame past zodat ze niet wegglijden, en de vlakke onderkant biedt een stevige basis.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Buisdiameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basisvorm
:
Rond
Type
:
Middenpen
Buisdiameter
:
26-28 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Voet uit vol materiaal
:
Nylon
Diameter basis
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,02 25 : € 1,52 125 : € 0,723 250 : € 0,455 1250 : € 0,432 2500 : € 0,41 3750 : € 0,387 5000 : € 0,364 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Basisvorm
:
Rond
Type
:
Middenpen
Buisdiameter
:
18-20 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Voet uit vol materiaal
:
Nylon
Diameter basis
:
28,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,09 50 : € 1,04 250 : € 0,499 500 : € 0,315 2500 : € 0,299 5000 : € 0,283 7500 : € 0,267 10000 : € 0,251 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Basisvorm
:
Rond
Type
:
Middenpen
Buisdiameter
:
20-22 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Voet uit vol materiaal
:
Nylon
Diameter basis
:
28,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,19 100 : € 1,09 500 : € 0,524 1000 : € 0,33 5000 : € 0,314 10000 : € 0,297 15000 : € 0,28 20000 : € 0,264 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Basisvorm
:
Rond
Type
:
Middenpen
Buisdiameter
:
23-24 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Voet uit vol materiaal
:
Nylon
Diameter basis
:
33,5 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,42 50 : € 1,21 250 : € 0,578 500 : € 0,364 2500 : € 0,346 5000 : € 0,329 7500 : € 0,31 10000 : € 0,292 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered