Recht Vlak Zadelvoetje: Centre Pin, 25,0 mm Buisdiameter, 45,0 mm Totale Lengte

Artikelcode: SBFA25-45B
Zwart Zadelvoeten klikken over stoelpoten of buisframes en zorgen voor een solide basis. Deze rechte vlakke voet past op buizen met een diameter van 25,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basisvorm
:
Rechthoekig
Type
:
Centre Pin
Buisdiameter
:
25,0 mm
Totale Lengte
:
45,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,70 100 : € 3,35 500 : € 1,60 1000 : € 1,01 10000 : € 0,956 20000 : € 0,906
essential solutions
delivered