Recht Vlak Zadelvoetje: Centre Pin, 22-25 mm Buisdiameter, 50,0 mm Totale Lengte

Artikelcode: SBFA2225-B
Zwart Zadelvoeten klikken over stoelpoten of buisframes en zorgen voor een solide basis. Deze rechte vlakke voet past op buizen met een diameter van 22-25 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basisvorm
:
Rechthoekig
Type
:
Centre Pin
Buisdiameter
:
22-25 mm
Totale Lengte
:
50,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,12 100 : € 2,57 500 : € 1,23 1000 : € 0,771 10000 : € 0,731 20000 : € 0,693
essential solutions
delivered