Recht Vlak Zadelvoetje: Middenpen, 18-20 mm Buisdiameter, 28,5 mm Totale Lengte

Artikelcode: 499294
Zwart Zadelvoeten klikken over stoelpoten of buisframes en zorgen voor een solide basis. Deze rechte vlakke voet past op buizen met een diameter van 18-20 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basisvorm
:
Ronde
Type
:
Middenpen
Buisdiameter
:
18-20 mm
Totale Lengte
:
28,5 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,70 100 : € 0,848 500 : € 0,405 1000 : € 0,255 5000 : € 0,243 10000 : € 0,23 15000 : € 0,217 20000 : € 0,204
essential solutions
delivered