Recht Vlak Zadelvoetje: Middenpen, 14,0 mm Buisdiameter, 26,0 mm Totale Lengte

Artikelcode: 499293
Zwart Zadelvoeten klikken over stoelpoten of buisframes en zorgen voor een solide basis. Deze rechte vlakke voet past op buizen met een diameter van 14,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basisvorm
:
Ronde
Type
:
Middenpen
Buisdiameter
:
14,0 mm
Totale Lengte
:
26,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,80 10 : € 1,39 50 : € 0,669 100 : € 0,42 500 : € 0,399 1000 : € 0,378 1500 : € 0,357 2000 : € 0,336
essential solutions
delivered