Recht Vlak Zadelvoetje: Middenpen, 12,0 mm Buisdiameter, 30,0 mm Totale Lengte

Artikelcode: 499292
Zwart Zadelvoeten klikken over stoelpoten of buisframes en zorgen voor een solide basis. Deze rechte vlakke voet past op buizen met een diameter van 12,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basisvorm
:
Ronde
Type
:
Middenpen
Buisdiameter
:
12,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,90 100 : € 0,95 500 : € 0,454 1000 : € 0,285 5000 : € 0,272 10000 : € 0,258 15000 : € 0,243 20000 : € 0,229
essential solutions
delivered