Recht Vlak Zadelvoetje: Centre Hole, 28-32 mm Buisdiameter, 40,0 mm Totale Lengte

Artikelcode: 466735
Zwart Zadelvoeten klikken over stoelpoten of buisframes en zorgen voor een solide basis. Deze rechte vlakke voet past op buizen met een diameter van 28-32 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Basisvorm
:
Ronde
Type
:
Centre Hole
Buisdiameter
:
28-32 mm
Totale Lengte
:
40,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Voet uit vol materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,86 25 : € 1,43 125 : € 0,686 250 : € 0,431 2500 : € 0,41 5000 : € 0,389
essential solutions
delivered